Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9XAH557 |
Schneider-Electric
 
A9XAH557 slika – Schneider- scope
A9XAH557
Acti 9 - glavničasta zbiralka - tip N + L + Aux - 18 mm raz. - 57 mod. - 100 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Izdelek ali sestavni del Glavničasta zbiralka
Montažni način Horizontalno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Opis linij 3L + N
Dolžina v 18 mm modulih 57
Standardi EN/IEC 61439-1
Komplementarno
Število smeri 22 smerni Aux + N + L
Tip distribucije Aux N L1 Aux N L2 Aux N L3
Konfiguracija polov za 1 način 1 x 1P + N
1 x 2P
Priključni raster 18 mm
Tip konektorja Zob
Razdalja med potjo 45 mm
Označevanje N L1 N L2 N L3
Izolacija Izoliran
Predstavitev naprave Rezljivo
Dobavljena oprema Komplet 10 Zaključni kos
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 100 A pri40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 415 V AC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC v skladu s/zIEC 61439-2
Lokacija montaže Zgoraj ali spodaj naTunelski tip terminalov
Zgoraj ali spodaj naDvojni terminal
9 mm rastri 114
Width 1000 mm
Barva Bela ( RAL 9003)
Združljivost serije/obsega Acti9 Acti 9 iC60
Acti9 Acti 9 iK60
Acti9 Acti 9 iID
Acti9 Acti 9 iID K
Acti9 Acti 9 iSW
Acti9 Acti 9 iSW-NA
Multi 9 Multi 9 C60
Okolje
Požarna odpornost 960 °C ( 30 s ) v skladu s/zIEC 60695-2-1
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60947-7-1
IP stopnja zaščite IP20 S končnimi deli in pokrovi za zobe
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,540 cm
Paket 1 Širina 0,900 cm
Paket 1 Dolžina 106,000 cm
Paket 1 Teža 720,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 5,400 cm
Paket 2 Širina 9,000 cm
Paket 2 Dolžina 107,000 cm
Paket 2 Teža 3,710 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 135
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 112,170 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months