Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9XM2B04 |
Schneider-Electric
 
A9XM2B04 slika – Schneider- scope
A9XM2B04
Acti 9 - montažni komplet za Smartlink z Linergy FM 200 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Izdelek ali sestavni del Montažni komplet
Kratko ime naprave Montažni komplet za multiclip 200
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Količina na set/komplet 1 komplet
Tržni segment Majhno komercialno
Stanovanjska
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Acti 9 Acti 9 Smartlink
Sestava kompleta 4 x Adapter
Kompatibilnostna koda Montažni komplet za multiclip 200
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,5 cm
Paket 1 Širina 3,5 cm
Paket 1 Dolžina 7,0 cm
Paket 1 Teža 19,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 2,355 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E0efa4b0-67ca-472c-9022-903af4c1ee00