Schneider-Electric
 
A9XMBP02 slika – Schneider- scope
A9XMBP02
Acti 9 - montažni komplet za Smartlink na hrbtni plošči
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Izdelek ali sestavni del Montažni komplet
Kratko ime naprave Montažni komplet za hrbtno ploščo
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Barva Črna ( RAL 7016)
Količina na set/komplet 1 komplet
Komplementarno
Lokalizacija na napravi Zadaj
Lokacija montaže Hrbet ob hrbet
Združljivost serije/obsega Acti 9 Acti 9 Smartlink
Sestava kompleta 2 x PA6 Nosilec
2 x Jeklo Vijaki in matice za montažo
Kompatibilnostna koda Montažni komplet za hrbtno ploščo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,6 cm
Paket 1 Širina 5,0 cm
Paket 1 Dolžina 8,3 cm
Paket 1 Teža 14,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 21,0 cm
Paket 2 Širina 25,0 cm
Paket 2 Dolžina 36,0 cm
Paket 2 Teža 1,447 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 300
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 4,812 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No