Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9XMC2D3 |
Schneider-Electric
 
A9XMC2D3 slika – Schneider- scope
A9XMC2D3
PowerTag C 2DI 230 V digitalni vhodni modul
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PowerTag
Izdelek ali sestavni del Input module
Kratko ime naprave PowerTag C 2DI 230V
Ime izdelka PowerTag Control
Kompatibilnost koncentratorja Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Združljivost serije/obsega Acti9 OF in SD Dvojni OC ali stik z napako
Komplementarno
[Us] Nazivna napajalna napetost 230 V AC +/- 20 %)
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Poraba energije v VA 3 VA
Število digitalnih vhodov 2
Input type Suh kontakt 230 V AC 2 mA
Stanje napetosti 1 zagotovljeno >= 164 V zaDigitalni vhod
Stanje napetosti 0 zagotovljeno <= 40 V zaDigitalni vhod
Tokovno stanje 1 zagotovljeno >= 2 mA ( Digitalni vhod)
Tokovno stanje 0 zagotovljeno <= 0,5 mA ( Digitalni vhod)
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora DIN letev
Lokalno signaliziranje Zelena, oranžna in rdeča LED Stanje izdelka
Preklopna frekvenca 10 Hz Maksimum
Barva Bela ( RAL 9003)
9 mm rastri 2
Višina 85 mm
Material PA6 GF30
Width 18 mm
Globina 62 mm
Teža izdelka 75 g
Priključki - terminali Tunelski tip terminalov (Zgoraj) - 1 kabel/i1…16 mm² (AWG 18 do AWG 16) - Togo
Tunelski tip terminalov (Zgoraj) - 1 kabel/i0,5…10 mm² (AWG 21...AWG 8) - Prilagodljiv
Tunelski tip terminalov (Dno) - 1 kabel/i1…6 mm² (AWG 18...AWG 10) - Togo
Tunelski tip terminalov (Dno) - 1 kabel/i0,5…4 mm² (AWG 21...AWG 12) - Prilagodljiv
Tunelski tip terminalov (Dno) - 1 kabel/i0,5…4 mm² (AWG 21...AWG 12) - Prilagodljivo s kapico
Tunelski tip terminalov (Dno) - 2 kabel/i1,5…2,5 mm² (AWG 16...AWG 14) - Togo
Tunelski tip terminalov (Dno) - 2 kabel/i1,5…2,5 mm² (AWG 16...AWG 14) - Prilagodljiv
Dolžina blankiranja žice 14 mm zaZgoraj povezava
9 mm zaDno povezava
Zatezni moment Napajanje: 2 N.m Zgoraj
Digitalni vhod: 1 N.m Dno
Standardi ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 489-1
EN/IEC 61326-1
ETSI EN 301 489-17
EN/IEC 61010-1
EN/IEC 62479
EN/IEC 61010-2-201
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 Ohišje: v skladu s/zIEC 60529
IP40 Spredaj: v skladu s/zIEC 60529
Stopnja onesnaženosti 3
Prenapetostna kategorija III conforming to IEC 61010-1
IK stopnja zaščite IK05
Relativna vlažnost 0…93 % pri40 °C v skladu s/zIEC 60068-2-78
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Požarna odpornost 960 °C / 30 s UL 94 V0
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,700 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 11,500 cm
Paket 1 Teža 111,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 80
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 9,137 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 874eaa72-407d-4df4-8e46-7d96313f1338
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No