Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9XMFA04 |
Schneider-Electric
 
A9XMFA04 slika – Schneider- scope
A9XMFA04
Acti 9 - montažni komplet za Smartlink na letvi DIN
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Izdelek ali sestavni del Montažni komplet
Kratko ime naprave Montažni komplet za DIN letev
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Količina na set/komplet 1 komplet
Tržni segment Majhno komercialno
Stanovanjska
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Acti 9 Acti 9 Smartlink
Sestava kompleta 4 x Noge
4 x Pasovi
4 x Adapter
Kompatibilnostna koda Montažni komplet za DIN letev
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,0 cm
Paket 1 Širina 13,0 cm
Paket 1 Dolžina 15,0 cm
Paket 1 Teža 91,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 2,13 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 4bd6635c-4590-4438-a5df-2b4584886bc1