Schneider-Electric
 
A9XPA748 slika – Schneider- scope
A9XPA748
Zbiralka glav. Acti9 iDPN, 3L+N z Aux, razmik 9 mm, 48 modulov, 80 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Izdelek ali sestavni del Glavničasta zbiralka
Montažni način Horizontalno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Opis linij 3L + N
Dolžina v 18 mm modulih 48
Standardi EN/IEC 61439-1
Komplementarno
Število smeri 32 ways Aux + N + L
Tip distribucije Aux N L1 Aux N L2 Aux N L3
Konfiguracija polov za 1 način 1 x 1P + N
Priključni raster 9 mm Med fazo in nevtralnim vodnikom
Tip konektorja Zob
Razdalja med potjo 27 mm
Označevanje N L1 N L2 N L3
Izolacija Izoliran
Predstavitev naprave Rezljivo
Dobavljena oprema End-pieces
Tooth covers
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 80 A pri40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC Ph / N
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 400 V AC v skladu s/zIEC 61439-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Lokacija montaže Zgoraj naTunelski tip terminalov
9 mm rastri 96
Višina 29 mm
Width 862 mm
Globina 26 mm
Product weight 521 g
Barva Bela ( RAL 9003)
Združljivost serije/obsega Acti9 Acti 9 C40
Acti9 Acti 9 C40 Vigi
Acti9 Acti 9 DT40
Acti9 Acti 9 DT40 Vigi
Acti9 Acti 9 iDPN
Acti9 Acti 9 iDPN Vigi
Multi 9 Multi 9 N40
Acti9 Acti9 iC40
Acti9 Acti9 iDT40
Acti9 Acti9 iDD40
Acti9 Acti9 iDD40 TG
Acti9 Vigi iTG40
Acti9 Acti9 iIG40
Acti9 Acti9 iCV40
Acti9 Vigi iCG40
Acti9 Acti9 iID40
Okolje
Požarna odpornost 960 °C ( 30 s ) v skladu s/zIEC 60695-2-1
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zEN/IEC 60439-1
IP stopnja zaščite IP20 S končnimi deli in pokrovi za zobe
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,9 cm
Paket 1 Širina 2,9 cm
Paket 1 Dolžina 86,2 cm
Paket 1 Teža 518 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 6,4 cm
Paket 2 Širina 8,5 cm
Paket 2 Dolžina 89,6 cm
Paket 2 Teža 2,714 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 45 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 120 cm
Paket 3 Teža 120,52 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh