Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9XPC612 |
Schneider-Electric
 
A9XPC612 slika – Schneider- scope
A9XPC612
Zbiralka glav., Acti9, 1L+N, 9 mm, 12 modulov, 80 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Izdelek ali sestavni del Glavničasta zbiralka
Montažni način Horizontalno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Opis linij 1L + N
Dolžina v 18 mm modulih 12
Standardi EN/IEC 61439-1
Komplementarno
Število smeri 12 smeri N + 1 L
Tip distribucije N L
Konfiguracija polov za 1 način 1 x 1P + N
Priključni raster 9 mm Med fazo in nevtralnim vodnikom
Tip konektorja Zob
Razdalja med potjo 18 mm
Označevanje N L
Izolacija Izoliran
Predstavitev naprave Rezljivo
Dobavljena oprema End-pieces
Tooth covers
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 80 A pri40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC Ph / N
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 400 V AC v skladu s/zIEC 61439-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Lokacija montaže Zgoraj naTunelski tip terminalov
9 mm rastri 24
Višina 32 mm
Width 218 mm
Globina 27 mm
Teža izdelka 93 g
Barva Bela ( RAL 9003)
Združljivost serije/obsega Acti9 Acti 9 C40
Acti9 Acti 9 C40 Vigi
Acti9 Acti 9 iDPN
Acti9 Acti 9 iDPN Vigi
Acti9 Acti 9 IDc
Multi 9 Multi 9 N40
Multi 9 Multi 9 N40 Vigi
Acti9 Acti9 iC40
Acti9 Acti9 iCV40
Acti9 Vigi iCG40
Acti9 Acti9 iID40
Okolje
Požarna odpornost 960 °C ( 30 s ) v skladu s/zIEC 60695-2-1
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zEN/IEC 60439-1
IP stopnja zaščite IP20 S končnimi deli in pokrovi za zobe
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,200 cm
Paket 1 Širina 2,700 cm
Paket 1 Dolžina 27,200 cm
Paket 1 Teža 90,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 5,200 cm
Paket 2 Širina 16,000 cm
Paket 2 Dolžina 30,500 cm
Paket 2 Teža 1,146 kg
Embalažna enota Paketa 3 S06
Število enot v Paketu 3 720
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 82,180 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No