|
|
|
A9XPC712
Zbiralka glav. za iDPN 3P+N, 12x18 mm, 80 A
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Acti 9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glavničasta zbiralka
|
Montažni način
|
Horizontalno
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Opis linij
|
3L + N
|
Dolžina v 18 mm modulih
|
12
|
Standardi
|
EN/IEC 61439-1
|
Komplementarno
Število smeri
|
4 smerni N + 3 L (uravnotežena)
|
Tip distribucije
|
N L1 N L2 N L3
|
Konfiguracija polov za 1 način
|
1 x 3P + N
1 x 3P
3 x 1P + N
|
Priključni raster
|
9 mm Med fazo in nevtralnim vodnikom
18 mm Med fazami
|
Tip konektorja
|
Zob
|
Razdalja med potjo
|
54 mm
|
Označevanje
|
N L1 N L2 N L3
|
Izolacija
|
Izoliran
|
Predstavitev naprave
|
Rezljivo
|
Dobavljena oprema
|
End-pieces
Tooth covers
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
80 A pri40 °C
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC Ph / N
400 V AC Ph / Ph
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
440 V AC v skladu s/zIEC 61439-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
Lokacija montaže
|
Zgoraj naTunelski tip terminalov
|
9 mm rastri
|
24
|
Višina
|
32 mm
|
Width
|
218 mm
|
Globina
|
28 mm
|
Teža izdelka
|
150 g
|
Barva
|
Bela ( RAL 9003)
|
Združljivost serije/obsega
|
Acti9 Acti 9 C40
Acti9 Acti 9 C40 Vigi
Acti9 Acti 9 iDPN
Acti9 Acti 9 iDPN Vigi
Multi 9 Multi 9 N40
Multi 9 Multi 9 N40 Vigi
Acti9 Acti9 iC40
Acti9 Acti9 iCV40
Acti9 Vigi iCG40
Acti9 Acti9 iID40
|
Okolje
Požarna odpornost
|
960 °C ( 30 s ) v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zEN/IEC 60439-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 S končnimi deli in pokrovi za zobe
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
27,600 cm
|
Paket 1 Teža
|
147,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
6,700 cm
|
Paket 2 Širina
|
16,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
30,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,842 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S06
|
Število enot v Paketu 3
|
600
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
107,500 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
|
BVB
|
Sprejeto
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|