Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9XPC724 |
Schneider-Electric
 
A9XPC724 slika – Schneider- scope
A9XPC724
Zbiralka glav., Acti9, 3P+N ravn., 9 mm, 24 modulov, 80 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Izdelek ali sestavni del Glavničasta zbiralka
Montažni način Horizontalno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Opis linij 3L + N
Dolžina v 18 mm modulih 24
Standardi EN/IEC 61439-1
Komplementarno
Število smeri 8 smerni N + 3 L (uravnotežena)
Tip distribucije N L1 N L2 N L3
Konfiguracija polov za 1 način 1 x 3P + N
1 x 3P
3 x 1P + N
Priključni raster 9 mm Med fazo in nevtralnim vodnikom
18 mm Med fazami
Tip konektorja Zob
Razdalja med potjo 54 mm
Označevanje N L1 N L2 N L3
Izolacija Izoliran
Predstavitev naprave Rezljivo
Dobavljena oprema End-pieces
Tooth covers
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 80 A pri40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC Ph / N
400 V AC Ph / Ph
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 440 V AC v skladu s/zIEC 61439-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Lokacija montaže Zgoraj naTunelski tip terminalov
9 mm rastri 48
Višina 32 mm
Width 434 mm
Globina 28 mm
Teža izdelka 301 g
Barva Bela ( RAL 9003)
Združljivost serije/obsega Acti9 Acti 9 C40
Acti9 Acti 9 C40 Vigi
Acti9 Acti 9 iDPN
Acti9 Acti 9 iDPN Vigi
Multi 9 Multi 9 N40
Multi 9 Multi 9 N40 Vigi
Acti9 Acti9 iC40
Acti9 Acti9 iCV40
Acti9 Vigi iCG40
Acti9 Acti9 iID40
Okolje
Požarna odpornost 960 °C ( 30 s ) v skladu s/zIEC 60695-2-1
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zEN/IEC 60439-1
IP stopnja zaščite IP20 S končnimi deli in pokrovi za zobe
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,800 cm
Paket 1 Širina 3,200 cm
Paket 1 Dolžina 49,100 cm
Paket 1 Teža 299,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 7,000 cm
Paket 2 Širina 11,000 cm
Paket 2 Dolžina 52,000 cm
Paket 2 Teža 2,484 kg
Embalažna enota Paketa 3 S06
Število enot v Paketu 3 392
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 135,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No