|
|
|
A9XPCD04
Set of 4 connectors 100A double terminal
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
Linergy FH
|
Izdelek ali sestavni del
|
Konektor
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 4
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
Double terminal
|
Standardi
|
EN/IEC 61439-1
|
Komplementarno
[In] Nazivni tok
|
100 A
|
Barva
|
Bela ( RAL 9003)
|
Povezave - terminali
|
Vijačni priključki Konektor na vrhu 35 mm²
|
Zatezni moment
|
4 N.m
|
Združljivost serije/obsega
|
Acti9 Acti 9 iC60 Glavničasta zbiralka
Acti9 Acti 9 iK60 Glavničasta zbiralka
Acti9 Acti 9 iID Glavničasta zbiralka
Acti9 Acti 9 iID K Glavničasta zbiralka
Acti9 Acti 9 iSW Glavničasta zbiralka
Acti9 Acti 9 iSW-NA Glavničasta zbiralka
Acti9 Acti 9 STI Glavničasta zbiralka
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,900 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,900 cm
|
Paket 1 Teža
|
48,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,200 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|