Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9XPH212 |
Schneider-Electric
 
A9XPH212 slika – Schneider- scope
A9XPH212
Acti 9 - glavni?asta zbiralka - tip N + 1L - 18-mm razmik - 12 mod. - 100 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Izdelek ali sestavni del Glavničasta zbiralka
Montažni način Horizontalno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Opis linij 1L + N
Dolžina v 18 mm modulih 12
Standardi EN/IEC 61439-1
Komplementarno
Število smeri 6 smerni N + 1 L
Tip distribucije N L
Konfiguracija polov za 1 način 1 x 1P + N
1 x 2P
Priključni raster 18 mm
Tip konektorja Zob
Razdalja med potjo 36 mm
Označevanje N L
Izolacija Izoliran
Predstavitev naprave Rezljivo
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 100 A pri40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 415 V AC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC v skladu s/zIEC 61439-2
Lokacija montaže Zgoraj ali spodaj naTunelski tip terminalov
Zgoraj ali spodaj naDvojni terminal
9 mm rastri 24
Width 220 mm
Barva Bela ( RAL 9003)
Združljivost serije/obsega Acti9 Acti 9 iC60
Acti9 Acti 9 iK60
Acti9 Acti 9 iID
Acti9 Acti 9 iID K
Acti9 Acti 9 iSW
Acti9 Acti 9 iSW-NA
Multi 9 Multi 9 C60
Okolje
Požarna odpornost 960 °C ( 30 s ) v skladu s/zIEC 60695-2-1
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60947-7-1
IP stopnja zaščite IP20 S končnimi deli in pokrovi za zobe
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,000 cm
Paket 1 Širina 3,000 cm
Paket 1 Dolžina 21,400 cm
Paket 1 Teža 79,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 6,200 cm
Paket 2 Širina 8,800 cm
Paket 2 Dolžina 24,800 cm
Paket 2 Teža 460,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 80
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 7,821 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months