|
|
|
A9XPH257
Acti 9 - glavničasta zbiralka - tip N + 1L - 18-mm razmik - 57 mod. - 100 A
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Acti 9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glavničasta zbiralka
|
Montažni način
|
Horizontalno
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Opis linij
|
1L + N
|
Dolžina v 18 mm modulih
|
57
|
Standardi
|
EN/IEC 61439-1
|
Komplementarno
Število smeri
|
28 smerni N + 1 L
|
Tip distribucije
|
N L
|
Konfiguracija polov za 1 način
|
1 x 1P + N
1 x 2P
|
Priključni raster
|
18 mm
|
Tip konektorja
|
Zob
|
Razdalja med potjo
|
36 mm
|
Označevanje
|
N L
|
Izolacija
|
Izoliran
|
Predstavitev naprave
|
Rezljivo
|
Dobavljena oprema
|
Komplet 10 Zaključni kos
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
100 A pri40 °C
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
415 V AC
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V AC v skladu s/zIEC 61439-2
|
Lokacija montaže
|
Zgoraj ali spodaj naTunelski tip terminalov
Zgoraj ali spodaj naDvojni terminal
|
9 mm rastri
|
114
|
Width
|
1000 mm
|
Barva
|
Bela ( RAL 9003)
|
Združljivost serije/obsega
|
Acti9 Acti 9 iC60
Acti9 Acti 9 iK60
Acti9 Acti 9 iID
Acti9 Acti 9 iID K
Acti9 Acti 9 iSW
Acti9 Acti 9 iSW-NA
Multi 9 Multi 9 C60
|
Okolje
Požarna odpornost
|
960 °C ( 30 s ) v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60947-7-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 S končnimi deli in pokrovi za zobe
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,540 cm
|
Paket 1 Širina
|
0,900 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
104,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
455,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
5,400 cm
|
Paket 2 Širina
|
105,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
9,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,280 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
270
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
135,120 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
|
BVB
|
Sprejeto
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni