Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9XPV648 |
Schneider-Electric
 
A9XPV648 slika – Schneider- scope
A9XPV648
Zbiralka glav., Acti9, 1N+L z Aux in Vigi, 9 mm, 48 modulov, 80 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Izdelek ali sestavni del Glavničasta zbiralka
Montažni način Horizontalno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Opis linij 1L + N
Dolžina v 18 mm modulih 48
Standardi EN/IEC 61439-1
Komplementarno
Število smeri 18 smeri Aux + N + 1 L + Vigi
Tip distribucije Aux N L Vigi
Konfiguracija polov za 1 način 1 x 1P + N
Priključni raster 9 mm Med fazo in nevtralnim vodnikom
Tip konektorja Zob
Razdalja med potjo 45 mm
Označevanje N L
Izolacija Izoliran
Predstavitev naprave Rezljivo
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 80 A pri40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC Ph / N
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 400 V AC v skladu s/zIEC 61439-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Lokacija montaže Zgoraj naTunelski tip terminalov
9 mm rastri 96
Višina 29 mm
Width 862 mm
Globina 26 mm
Teža izdelka 339 g
Barva Bela ( RAL 9003)
Združljivost serije/obsega Acti9 Acti 9 C40
Acti9 Acti 9 C40 Vigi
Acti9 Acti 9 DT40
Acti9 Acti 9 DT40 Vigi
Acti9 Acti 9 iDPN
Acti9 Acti 9 iDPN Vigi
Acti9 Acti 9 ID C40
Acti9 Acti 9 IDc
Acti9 Acti 9 ITG40
Multi 9 Multi 9 N40 Vigi
Acti9 Acti9 iC40
Acti9 Acti9 iDT40
Acti9 Acti9 iDD40
Acti9 Acti9 iDD40 TG
Acti9 Vigi iTG40
Acti9 Acti9 iIG40
Acti9 Acti9 iCV40
Acti9 Vigi iCG40
Acti9 Acti9 iID40
Okolje
Požarna odpornost 960 °C ( 30 s ) v skladu s/zIEC 60695-2-1
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zEN/IEC 60439-1
IP stopnja zaščite IP20 S končnimi deli in pokrovi za zobe
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 3,000 cm
Paket 1 Dolžina 83,000 cm
Paket 1 Teža 330,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 9,800 cm
Paket 2 Širina 107,000 cm
Paket 2 Dolžina 9,800 cm
Paket 2 Teža 1,773 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 45,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 46,460 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No