Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9Z01240 |
Schneider-Electric
 
A9Z01240 slika – Schneider- scope
A9Z01240
Acti 9 ID K - odklopnik na diferenčni tok - 2P - 40 A - 30 mA - tip A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 ID K
Izdelek ali sestavni del Residualni tokovni odklopnik (RCCB)
Kratko ime naprave ID K
Opis polov 2P
Nevtralni položaj Levo
[In] Nazivni tok 40 A
Tip omrežja AC
Občutljivost zemljostične zaščite 30 mA
Zakasnitev zemljostične zaščite Trenutne
Razred zemljostične zaščite Tip A
Oznake kakovosti VDE
Komplementarno
Lokacija naprave v sistemu Zunanji
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 220 do 240 V AC 50 Hz
Tehnologija izklopa za diferenčni tok Neodvisno od napetosti
Nazivna zmogljivosti odklopa in vklopa Idm 500 A
Im 500 A
Nazivni pogojni tok kratkega stika GL63: Inc 4,5 kA
K60: Inc 6 kA
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 440 V AC 50 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Prenapetostni tok 250 A
Indikacija položaja kontakta Ne
Tip krmiljenja Preklop
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora DIN letev
9 mm rastri 4
Višina 81 mm
Width 36 mm
Globina 68 mm
Teža izdelka 0,18 kg
Barva Bela
Mehanska vzdržljivost 5000 ciklov
Električna vzdržljivost AC-1: 2000 ciklov
Povezave - terminali Biconnect Zgoraj ali spodaj1…35 mm² Togo
Biconnect Zgoraj ali spodaj1…25 mm² Prilagodljiv
Dolžina blankiranja žice 14 mm zaZgoraj ali spodaj povezava
Zatezni moment 3,5 N.m Zgoraj ali spodaj
Okolje
Standardi EN/IEC 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
Stopnja onesnaženosti 2
Elektromagnetna združljivost 8/20 µs impulse withstand, 200 A v skladu s/zEN/IEC 61008-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −30…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 8,500 cm
Paket 1 Dolžina 9,000 cm
Paket 1 Teža 205,200 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 54
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 11,487 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 432
Paket 3 Višina 45,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 103,896 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 42d9fa7e-1604-4ebd-8742-78b281843dbb
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 44
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev