|
|
|
A9Z05425
Acti 9 ID K - odklopnik na diferenčni tok - 4P - 25 A - 30 mA - tip AC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 ID K
|
Izdelek ali sestavni del
|
Residualni tokovni odklopnik (RCCB)
|
Kratko ime naprave
|
ID K
|
Opis polov
|
4P
|
Nevtralni položaj
|
Levo
|
[In] Nazivni tok
|
25 A
|
Tip omrežja
|
AC
|
Občutljivost zemljostične zaščite
|
30 mA
|
Zakasnitev zemljostične zaščite
|
Trenutne
|
Razred zemljostične zaščite
|
Tip AC
|
Oznake kakovosti
|
VDE
|
Komplementarno
Lokacija naprave v sistemu
|
Zunanji
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
380 do 415 V AC 50 Hz
|
Tehnologija izklopa za diferenčni tok
|
Neodvisno od napetosti
|
Nazivna zmogljivosti odklopa in vklopa
|
Idm 500 A
Im 500 A
|
Nazivni pogojni tok kratkega stika
|
GL63: Inc 4,5 kA
K60: Inc 6 kA
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
440 V AC 50 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
Prenapetostni tok
|
250 A
|
Indikacija položaja kontakta
|
Ne
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
9 mm rastri
|
8
|
Višina
|
81 mm
|
Width
|
72 mm
|
Globina
|
68 mm
|
Barva
|
Bela
|
Mehanska vzdržljivost
|
5000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
AC-1: 2000 ciklov
|
Povezave - terminali
|
Biconnect Zgoraj ali spodaj1…35 mm² Togo
Biconnect Zgoraj ali spodaj1…25 mm² Prilagodljiv
|
Dolžina blankiranja žice
|
14 mm zaZgoraj ali spodaj povezava
|
Zatezni moment
|
3,5 N.m Zgoraj ali spodaj
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Elektromagnetna združljivost
|
8/20 µs impulse withstand, 200 A v skladu s/zEN/IEC 61008-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−30…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
349,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
27
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,529 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
216
|
Paket 3 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
90,560 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
C95acd0e-e3b4-4bda-b03d-6f10ba692f04
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
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
57
|
Pogodbena garancija
|
|