Lokacija naprave v sistemu
|
Zunanji
Skupni priključek
|
Omrežna frekvenca
|
50 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
400 V AC 50 Hz
|
Tehnologija izklopa za diferenčni tok
|
Neodvisno od napetosti
|
Nazivna zmogljivosti odklopa in vklopa
|
Idm 1500 A
Im 1500 A
|
Nazivni pogojni tok kratkega stika
|
10 kA
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Lokalno signaliziranje
|
Indikator proženja
Indikacija ON/OFF
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
9 mm rastri
|
8
|
Višina
|
88 mm
|
Width
|
72 mm
|
Globina
|
79 mm
|
Product weight
|
415 g
|
Barva
|
Bela
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
15000 ciklov
|
Opis možnosti za zaklepanje
|
Naprava za zaklepanje
|
Povezave - terminali
|
Dvojni terminal Spredaj1…35 mm² Togo
Dvojni terminal Spredaj1…25 mm² Prilagodljiv
Dvojni terminal Spredaj1…25 mm² Prilagodljivo s kapico
Dvojni terminal Zadaj1…25 mm² Togo
Dvojni terminal Zadaj1…16 mm² Prilagodljiv
Dvojni terminal Zadaj1…16 mm² Prilagodljivo s kapico
|
Dolžina blankiranja žice
|
14 mm zaZgoraj ali spodaj povezava
|
Zatezni moment
|
3,5 N.m Zgoraj ali spodaj
|