Schneider-Electric
 
A9Z64263 slika – Schneider- scope
A9Z64263
Acti9 iID - RCCB - 2P - 63A - 300mA - tip B-SI
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 iID
Izdelek ali sestavni del Residualni tokovni odklopnik (RCCB)
Kratko ime naprave IID
Aplikacija naprave Fotovolt.
Dvigalo/dvižno
Opis polov 2P
Nevtralni položaj Levo
[In] Nazivni tok 63 A
Tip omrežja AC
Občutljivost zemljostične zaščite 300 mA
Zakasnitev zemljostične zaščite Trenutne
Razred zemljostične zaščite Tip B-SI
Oznake kakovosti VDE
NF
IMQ
KEMA
Komplementarno
Lokacija naprave v sistemu Zunanji
Skupni priključek
Omrežna frekvenca 50 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC 50 Hz
Tehnologija izklopa za diferenčni tok Neodvisno od napetosti
Nazivna zmogljivosti odklopa in vklopa Idm 1500 A
Im 1500 A
Nazivni pogojni tok kratkega stika 10 kA
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV
Indikacija položaja kontakta Da
Tip krmiljenja Preklop
Lokalno signaliziranje Indikacija ON/OFF
ZaPrisotnost napetosti LED ( Zelena)
Indikator proženja
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora DIN letev
9 mm rastri 8
Višina 88 mm
Width 72 mm
Globina 79 mm
Product weight 350 g
Barva Bela
Mehanska vzdržljivost 20000 ciklov
Električna vzdržljivost 15000 ciklov
Opis možnosti za zaklepanje Naprava za zaklepanje
Povezave - terminali Dvojni terminal Spredaj1…35 mm² Togo
Dvojni terminal Spredaj1…25 mm² Prilagodljiv
Dvojni terminal Spredaj1…25 mm² Prilagodljivo s kapico
Dvojni terminal Zadaj1…25 mm² Togo
Dvojni terminal Zadaj1…16 mm² Prilagodljiv
Dvojni terminal Zadaj1…16 mm² Prilagodljivo s kapico
Dolžina blankiranja žice 14 mm zaZgoraj ali spodaj povezava
Zatezni moment 3,5 N.m Zgoraj ali spodaj
Okolje
Standardi IEC 61008-2-1
IEC/EN 62423
EN 61008-2-1
Certifikati izdelkov CCC
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK05
Stopnja onesnaženosti 3
Prenapetostna kategorija IV
Elektromagnetna združljivost 8/20 µs impulse withstand, 3 kA v skladu s/zEN/IEC 61008-1
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,5 cm
Paket 1 Širina 8,5 cm
Paket 1 Dolžina 9,8 cm
Paket 1 Teža 342,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 27
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 9,7 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 9e5fad0d-c8bc-4b0a-9fc6-957682374c40
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 65