|
|
|
ABC6HE20F
20-zatični priključek HE
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Konektor
|
Električna povezava
|
Plug-in
|
Maksimalno število kontaktov
|
20
|
Material ohišja
|
Plastika
|
Komplementarno
Montažni način
|
Insertion mount
|
Globina
|
30 mm
|
Višina
|
6 mm
|
Width
|
50 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
0,6 cm
|
Paket 2 Širina
|
5,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
3,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
200
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
1,104 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|