|
|
|
ABE7ACC02
Dodatek priključne pod-osnove - razcepna pod-osnova - 16 kanalov
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon ABE7
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Razpršena podbaza
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Razpršena podbaza
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatki
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni podstavek
|
Število kanalov
|
16
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Razdelitev kanala
|
2 x 8
|
Teža izdelka
|
0,075 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
77,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,801 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|