Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ABE7ACC10 |
Schneider-Electric
 
ABE7ACC10 slika – Schneider- scope
ABE7ACC10
Dodatek priključne pod-osnove - redundantna izhodna pod-osnova
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Označevanje dodatkov/ločenih delov Redundantna izhodna podbaza
Destinacija dodatkov/ločenih delov PLC
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Razpršena podbaza
Serija izdelka Modicon ABE7
Podbazni tip Redundantna izhodna podbaza
Število kanalov 16
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Razdelitev kanala 2 x 16
Teža izdelka 0,075 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 3,000 cm
Paket 1 Dolžina 9,500 cm
Paket 1 Teža 121,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,452 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months