|
|
|
ABE7BV10
Dodatek priključne pod-osnove - zaskočni priključni blok - 10 vijačni priključki
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon ABE7
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Dodatni zaskočni priključni blok
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Priključni blok
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatki
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni podstavek
|
Tip bloka priključka
|
10 vijačnih terminalov
|
Min. količina za naročanje
|
Komplet 5
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
27,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
7,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,200 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
9,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
177,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
90
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
3,497 kg