Schneider-Electric
 
ABE7BV20 slika – Schneider- scope
ABE7BV20
Dodatek priključne pod-osnove - zaskočni priklj. Blok - 20 vijačnih priključkov
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon ABE7
Označevanje dodatkov/ločenih delov Dodatni zaskočni priključni blok
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni blok
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Destinacija dodatkov/ločenih delov Priključni podstavek
Tip bloka priključka 20 vijačnih terminalov
Min. količina za naročanje Komplet 5
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,7 cm
Paket 1 Širina 8,3 cm
Paket 1 Dolžina 14,0 cm
Paket 1 Teža 51,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 6,7 cm
Paket 2 Širina 8,3 cm
Paket 2 Dolžina 14,0 cm
Paket 2 Teža 290,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 80
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 4,954 kg