|
|
|
ABE7CPA01
Priključna pod-osnova ABE7 - za števec in analogne kanale
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon ABE7
|
Izdelek ali sestavni del
|
Priključni podstavek za števce in analogne kanale
|
Število kanalov
|
2
8
1
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, 1 x 0,09 do 1 x 1,5 mm² ( AWG 28 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki, 1 x 0,14 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 26 do AWG 12) Trden
Vijačni priključki, 1 x 0,14 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 26 do AWG 14) Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 0,09 do 2 x 0,75 mm² ( AWG 28 do AWG 20) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki, 2 x 0,2 do 2 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Trden
|
Komplementarno
Funkcija modula
|
Counting and analogue TSX Micro
Štetje, krmiljenje osi, krmiljenje pozicije Premium
|
Združljivost izdelkov
|
TSX Micro TSX3722
Premium TSXCAY21
Premium TSXCAY41
Premium TSXCTY2A
Premium TSXCTY4A
TSX Micro TSXCTZ1A
TSX Micro TSXCTZ2A
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24 V DC
|
Povezava do PLC
|
SUB-D 15
|
Način pritrjevanja
|
S sponkami ( 35 mm simetrična DIN letev)
Z vijaki ( Polprevodna plošča s pritrjevalnim kompletom)
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
2000 V Terminali/montažne letve
|
Kategorija namestitve
|
II IEC 60664-1
|
Zatezni moment
|
0,6 N.m Ploščat Ø 3.5 mm
|
Teža izdelka
|
0,3 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
DNV
CSA
UL
GL
EAC
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Odpornost na žarečo žico
|
750 °C IEC 60695-2-11
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
2 Gn (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
4 kV Kontakt) Stopnja 3 IEC 61000-4-2
8 kV Zrak) Stopnja 3 IEC 61000-4-2
|
Odpornost na sevanje
|
10 V/m 26000000…1000000000 Hz)IEC 61000-4-3 Stopnja 3
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV Stopnja 3 IEC 61000-4-4
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C v skladu s/zIEC 61131-2
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,7 cm
|
Paket 1 Teža
|
325,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,352 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
1037
|
Pogodbena garancija
|
|