|
|
|
ABE7CPA03
Priključek pod-osnovo ABE7 - za distribucijo 8 analognih kanalov
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon ABE7
|
Izdelek ali sestavni del
|
Priključni podstavek za števce in analogne kanale
|
Število kanalov
|
8
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, 1 x 0,09 do 1 x 1,5 mm² ( AWG 28 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki, 1 x 0,14 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 26 do AWG 12) Trden
Vijačni priključki, 1 x 0,14 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 26 do AWG 14) Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 0,09 do 2 x 0,75 mm² ( AWG 28 do AWG 20) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki, 2 x 0,2 do 2 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Trden
|
Komplementarno
Funkcija modula
|
Analogni vhodni tok Premium
Napetost analognega vhoda Premium
Pt 100 Premium
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24 V DC
|
Povezava do PLC
|
SUB-D 25
|
Način pritrjevanja
|
S sponkami ( 35 mm simetrična DIN letev)
Z vijaki ( Polprevodna plošča s pritrjevalnim kompletom)
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
2000 V Terminali/montažne letve
|
Kategorija namestitve
|
II IEC 60664-1
|
Zatezni moment
|
0,6 N.m Ploščat Ø 3.5 mm
|
Teža izdelka
|
0,33 kg
|
Okolje
Standardi
|
CSA C22.2
IEC 61131
UL 508
|
Certifikati izdelkov
|
DNV
UL
GL
CSA
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Odpornost na žarečo žico
|
750 °C 30 s IEC 60695-2-11
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
2 Gn (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
4 kV Kontakt) Stopnja 3 IEC 61000-4-2
8 kV Zrak) Stopnja 3 IEC 61000-4-2
|
Odpornost na sevanje
|
10 V/m 26000000…1000000000 Hz)IEC 61000-4-3 Stopnja 3
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV Stopnja 3 IEC 61000-4-4
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…60 °C v skladu s/zIEC 61131-2
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C v skladu s/zIEC 61131-2
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
311,000 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|