Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ABE7CPA31 |
Schneider-Electric
 
ABE7CPA31 slika – Schneider- scope
ABE7CPA31
Priključna pod-osnova ABE7 - za distribucijo 8 analognih vhodnih kanalov
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon ABE7
Izdelek ali sestavni del Priključni podstavek za števce in analogne kanale
Število kanalov 8
Priključki - terminali Vijačni priključki, 1 x 0,09 do 1 x 1,5 mm² ( AWG 28 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki, 1 x 0,14 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 26 do AWG 12) Trden
Vijačni priključki, 1 x 0,14 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 26 do AWG 14) Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 0,09 do 2 x 0,75 mm² ( AWG 28 do AWG 20) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki, 2 x 0,2 do 2 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Trden
Komplementarno
Funkcija modula Izoliran analogni izhod Premium
[Uc] Krmilna napetost 24 V DC
Povezava do PLC SUB-D 25
Način pritrjevanja S sponkami ( 35 mm simetrična DIN letev)
Z vijaki ( Polprevodna plošča s pritrjevalnim kompletom)
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 2000 V Terminali/montažne letve
Kategorija namestitve II IEC 60664-1
Zatezni moment 0,6 N.m Ploščat Ø 3.5 mm
Teža izdelka 0,41 kg
Okolje
Standardi CSA C22.2
IEC 61131
UL 508
Certifikati izdelkov DNV
GL
CSA
UL
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
Zaščitna obdelava TC
Odpornost na žarečo žico 750 °C 30 s IEC 60695-2-11
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam 2 Gn (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odpornost na elektrostatično razelektritev 4 kV Kontakt) Stopnja 3 IEC 61000-4-2
8 kV Zrak) Stopnja 3 IEC 61000-4-2
Odpornost na sevanje 10 V/m 26000000…1000000000 Hz)IEC 61000-4-3 Stopnja 3
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 2 kV Stopnja 3 IEC 61000-4-4
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C v skladu s/zIEC 61131-2
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C v skladu s/zIEC 61131-2
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,000 cm
Paket 1 Širina 8,200 cm
Paket 1 Dolžina 22,600 cm
Paket 1 Teža 496,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 7,817 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP E9234f0b-842f-4acb-a1b0-38469c0d0e22