Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ABE7CPA410 |
Schneider-Electric
 
ABE7CPA410 slika – Schneider- scope
ABE7CPA410
Priključna pod-osnova ABE7 - za distribucijo 4 analognih zaščitenih kanalov
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon ABE7
Izdelek ali sestavni del Priključni podstavek za analogne kanale
Število kanalov 4
Priključki - terminali Vijačni priključki, 1 x 0,09 do 1 x 1,5 mm² ( AWG 28 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki, 1 x 0,14 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 26 do AWG 12) Trden
Vijačni priključki, 1 x 0,14 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 26 do AWG 14) Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 0,09 do 2 x 0,75 mm² ( AWG 28 do AWG 20) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki, 2 x 0,2 do 2 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Trden
Komplementarno
Funkcija modula Distribucija napajanja in 4 analognih zaščitenih in izoliranih kanalov Modicon M340
Združljivost izdelkov Modicon M340 BMXAMI0410
Povezava do PLC SUB-D 25
Način pritrjevanja S sponkami ( 35 mm simetrična DIN letev)
Z vijaki ( Polprevodna plošča s pritrjevalnim kompletom)
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 2000 V Terminali/montažne letve
Kategorija namestitve II IEC 60664-1
Zatezni moment 0,6 N.m Ploščat Ø 3.5 mm
Teža izdelka 0,18 kg
Okolje
Certifikati izdelkov DNV
UL
GL
CSA
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
Odpornost na žarečo žico 750 °C 30 s IEC 60695-2-11
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam 2 Gn (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odpornost na elektrostatično razelektritev 4 kV Kontakt) Stopnja 3 IEC 61000-4-2
8 kV Zrak) Stopnja 3 IEC 61000-4-2
Odpornost na sevanje 10 V/m 26000000…1000000000 Hz)IEC 61000-4-3 Stopnja 3
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 2 kV Stopnja 3 IEC 61000-4-4
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C v skladu s/zIEC 61131-2
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C v skladu s/zIEC 61131-2
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,000 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 9,500 cm
Paket 1 Teža 222,000 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months