|
|
|
ABE7FU012
Varovačno podnožje 5 x 20 - hitra varovalka 0,125 A - brez indikacije
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon ABE7
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Hitro vžigalna varovalka
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Hitro vžigalna varovalka
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Varovalke
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni podstavek
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Komplementarno
Maksimalni [In] nazivni tok
|
0,125 A
|
Velikost varovalke
|
5 x 20 mm
|
Krivulja varovalke
|
Hitri vžig
|
Lokalno signaliziranje
|
Brez
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V
|
Teža izdelka
|
0,01 kg
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
0,900 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
3,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
5,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
10,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
100
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
293,000 g