Schneider-Electric
 
ABE7FU100 slika – Schneider- scope
ABE7FU100
Varovačno podnožje 5 x 20 - hitra varovalka 1 A - brez indikacije
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon ABE7
Označevanje dodatkov/ločenih delov Hitro v?igalna varovalka
Tip dodatkov/ločenih delov Hitro v?igalna varovalka
Kategorija dodatkov/ločenih delov Varovalke
Destinacija dodatkov/ločenih delov Priklju?ni podstavek
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
[In] nazivni tok 1 A
Velikost varovalke 5 x 20 mm
Krivulja varovalke Hitri v?ig
Lokalno signaliziranje Brez
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V
Teža izdelka 0,01 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UL
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 2,500 cm
Paket 1 Dolžina 7,000 cm
Paket 1 Teža 0,500 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 1,000 cm
Paket 2 Širina 2,500 cm
Paket 2 Dolžina 7,000 cm
Paket 2 Teža 10,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 276,000 g
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
Garancija 18 months