Schneider-Electric
 
ABE7FU400 slika – Schneider- scope
ABE7FU400
Varovačno podnožje 5 x 20 - hitra varovalka 4 A - brez indikacije
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon ABE7
Označevanje dodatkov/ločenih delov Hitro vžigalna varovalka
Tip dodatkov/ločenih delov Hitro vžigalna varovalka
Kategorija dodatkov/ločenih delov Varovalke
Destinacija dodatkov/ločenih delov Priključni podstavek
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Maksimalni [In] nazivni tok 4 A
Velikost varovalke 5 x 20 mm
Krivulja varovalke Hitri vžig
Lokalno signaliziranje Brez
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V
Product weight 0,01 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UL
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,400 cm
Paket 1 Širina 0,400 cm
Paket 1 Dolžina 2,100 cm
Paket 1 Teža 0,900 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 0,700 cm
Paket 2 Širina 4,300 cm
Paket 2 Dolžina 8,200 cm
Paket 2 Teža 15,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 50
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 262,000 g