|
|
|
ABE7FU630
Varovačno podnožje 5 x 20 - hitra varovalka 6,3 A - brez indikacije
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon ABE7
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Hitro vžigalna varovalka
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Hitro vžigalna varovalka
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Varovalke
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni podstavek
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Komplementarno
[In] nazivni tok
|
6,3 A
|
Velikost varovalke
|
5 x 20 mm
|
Krivulja varovalke
|
Hitri vžig
|
Lokalno signaliziranje
|
Brez
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V
|
Teža izdelka
|
0,01 kg
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
4,200 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
8,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
11,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
100
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
300,000 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS