|
|
|
ABE7H20E200
Pasivna prikl. pod-osnova ABE7 - 16 vhodov ali izhodov - Micro/Premium kabel 2 m
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon ABE7
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pasivna diskretna I/O podbaza
|
Podbazni tip
|
Nizkocenovna pod-baza
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
19 do 30 V IEC 61131-2
|
Število kanalov
|
16
|
Število terminalov na kanal
|
1
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, 1 x 0,09 do 1 x 1,5 mm² ( AWG 28 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki, 1 x 0,14 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 26 do AWG 12) Trden
Vijačni priključki, 1 x 0,14 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 26 do AWG 14) Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 0,09 do 2 x 0,75 mm² ( AWG 28 do AWG 20) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki, 2 x 0,2 do 2 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Trden
|
Komplementarno
Supply voltage type
|
DC
|
Število horizontalnih vrstic
|
2
|
Združljivost izdelkov
|
Modicon Premium PLC
Modicon TSX Micro PLC
|
Status LED
|
1 LED na kanal ( Zelena) Stanje kanala
1 LED ( Zelena) Vklop
|
Kratkostična zaščita
|
2 A Notranja varovalka, 5 x 20 mm, Hitri vžig PLC konec)
|
Način pritrjevanja
|
S sponkami ( 35 mm simetrična DIN letev)
Z vijaki ( Polprevodna plošča s pritrjevalnim kompletom)
|
Maksimalni tok napajanja
|
1,8 A
|
Tok na kanal
|
0,5 A
|
Maksimalen tok na skupni izhod
|
1,8 A
|
Padec napetosti na varovalki za napajanje
|
0,3 V
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
2000 V Terminali/montažne letve
|
Kategorija namestitve
|
II IEC 60664-1
|
Zatezni moment
|
0,6 N.m Ploščat Ø 3.5 mm
|
Teža izdelka
|
0,41 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
GL
DNV
EAC
|
IP stopnja zaščite
|
IP2x v skladu s/zIEC 60529
|
Odpornost na žarečo žico
|
750 °C 30 s IEC 60695-2-11
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
2 Gn (f = 10…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
4 kV Kontakt) Stopnja 3 IEC 61000-4-2
8 kV Zrak) Stopnja 3 IEC 61000-4-2
|
Odpornost na sevanje
|
10 V/m 26000000…1000000000 Hz)IEC 61000-4-3 Stopnja 3
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV Stopnja 3 IEC 61000-4-4
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…60 °C v skladu s/zIEC 61131-2
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C v skladu s/zIEC 61131-2
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,7 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
29,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
385,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,642 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
1bbe7d20-74c0-4e7e-b98b-d2946f4ab8b4
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|