Schneider-Electric
 
ABE7P16T334 slika – Schneider- scope
ABE7P16T334
Pod-osnova za vtični rele ABE7 - 16 kanalov - varovalke - rele - 12,5 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon ABE7
Izdelek ali sestavni del Podbaza za vti?ni rele
Podbazni tip Izhodna pod-baza
[Us] Nazivna napajalna napetost 19 do 30 V IEC 61131-2
Število kanalov 16
Priključki - terminali Vijačni priključki, 1 x 0,09 do 1 x 1,5 mm² ( AWG 28 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki, 1 x 0,14 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 26 do AWG 12) Trden
Vijačni priključki, 1 x 0,14 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 26 do AWG 14) Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 0,09 do 2 x 0,75 mm² ( AWG 28 do AWG 20) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki, 2 x 0,2 do 2 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Trden
Komplementarno
Supply voltage type DC
Združljivost izdelkov ABS7A3M
ABE7ACC21
ABS7SC3E
ABR7S33
ABS7SC3
Status LED 1 LED na kanal ( Zelena) Stanje kanala
1 LED ( Zelena) Vklop
Distribucija polaritete Brez napetosti
Kratkostična zaščita 1 A Notranja varovalka, 5 x 20 mm, Hitri vžig PLC konec)
2 A Varovalka na kanal, 5 x 20 mm, Hitri vžig Izhodni tokokrog)
Način pritrjevanja S sponkami ( 35 mm simetrična DIN letev)
Z vijaki ( Polprevodna plošča s pritrjevalnim kompletom)
Maksimalni tok napajanja 1 A
Padec napetosti na varovalki za napajanje 0,3 V
Maksimalen tok na skupni izhod 16 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 V Tuljavni tokokrog/kontaktni tokokrogi IEC 60947-1
2000 V Terminali/montažne letve
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 2,5 kV
Kategorija namestitve II IEC 60664-1
Zatezni moment 0,6 N.m Ploščat Ø 3.5 mm
Teža izdelka 0,9 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CSA
DNV
UL
GL
EAC
IP stopnja zaščite IP2x v skladu s/zIEC 60529
Odpornost na žarečo žico 750 °C 30 s IEC 60695-2-11
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam 2 Gn (f = 10…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odpornost na elektrostatično razelektritev 4 kV Kontakt) Stopnja 3 IEC 61000-4-2
8 kV Zrak) Stopnja 3 IEC 61000-4-2
Odpornost na sevanje 10 V/m 26000000…1000000000 Hz)IEC 61000-4-3 Stopnja 3
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 2 kV Stopnja 3 IEC 61000-4-4
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…60 °C v skladu s/zIEC 61131-2
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C v skladu s/zIEC 61131-2
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,500 cm
Paket 1 Širina 10,000 cm
Paket 1 Dolžina 29,300 cm
Paket 1 Teža 875,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,678 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 1bbe7d20-74c0-4e7e-b98b-d2946f4ab8b4
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg.eq.CO2) 1042
Pogodbena garancija
Garancija 18 months