|
|
|
ABE7R16S111
Podnožje - spajkalni elektromehanski releji ABE7 - 16 kanalov - rele 5 mm
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon ABE7
|
Izdelek ali sestavni del
|
Elektromehanski izhodni rele
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC PLC konec
|
Število kanalov
|
16
|
Število terminalov na kanal
|
1
|
Komplementarno
Tip bloka priključka
|
Odstranljiv
|
Distribucija polaritete
|
Polarity distribution contact common per group of 8 channels
|
Način pritrjevanja
|
S sponkami ( 35 mm simetrična DIN letev)
Z vijaki ( Polprevodna plošča s pritrjevalnim kompletom)
|
Maksimalen tok na skupni izhod
|
12 A
|
Tok na kanal
|
2 A Predaktuatorski konec
|
Minimalni preklopni tok
|
1 mA >= 5 V
|
Izpadna napetost
|
2,4 V 20 °C PLC konec)
|
Preklopna frekvenca
|
<= 10 Hz
<= 0,5 Hz
|
Meja prožilne napetosti
|
19,2 V 40 °C
|
Izpadni tok
|
0,5 mA 20 °C
|
Maksimalna izguba moči na kanal v W
|
0,22 W PLC konec)
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NO Predaktuatorski konec
|
Maksimalna preklopna napetost
|
250 V AC 50/60 Hz IEC 60947-5-1
30 V DC IEC 60947-5-1
|
Število kanalov na skupno
|
8
|
Električna vzdržljivost
|
500000 ciklov 200 mA 24 V DC-13 10 ms Predaktuatorski konec)
500000 ciklov 400 mA 230 V AC-15 Predaktuatorski konec)
500000 ciklov 600 mA 230 V AC-12 Predaktuatorski konec)
500000 ciklov 600 mA 24 V DC-12 Predaktuatorski konec)
|
Elektri?na zanesljivost
|
0.00000001
|
Operativni čas
|
<= 10 ms Energizacija tuljave in NO zapiranje
<= 6 ms De-energizacija tuljave in NO odpiranje
|
Čas odboja kontakta
|
<= 5 ms 1 NO
|
Operativna hitrost v Hz
|
10 Hz Brez obremenitve
0,5 Hz Pri Ie
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
20000000 ciklov
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
2,5 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
2000 V
|
Kategorija namestitve
|
II IEC 60664-1
|
Zatezni moment
|
0,6 N.m Ploščat Ø 3.5 mm
|
Širina
|
125 mm
|
Višina
|
77 mm
|
Globina
|
58 mm
|
Teža izdelka
|
0,405 kg
|
Okolje
Maksimalna imunost do mikroizklopov
|
5 ms
|
Dielektrična trdnost
|
2000 V v skladu s/zIEC 60947-1
|
Certifikati izdelkov
|
DNV
UL
CSA
GL
EAC
|
IP stopnja zaščite
|
IP2x v skladu s/zIEC 60529
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Odpornost na žarečo žico
|
750 °C 30 s IEC 60695-2-11
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost na sevanje
|
10 V/m 26000000…1000000000 Hz)IEC 61000-4-3 Stopnja 3
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV Stopnja 3 IEC 61000-4-4
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…60 °C v skladu s/zIEC 61131-2
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C v skladu s/zIEC 61131-2
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,600 cm
|
Paket 1 Teža
|
348,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
11,285 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
1bbe7d20-74c0-4e7e-b98b-d2946f4ab8b4
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Oglji?ni odtis (kg.eq.CO2)
|
1038
|
Pogodbena garancija
|
|