Schneider-Electric
 
ABE7R16S210 slika – Schneider- scope
ABE7R16S210
Podnožje - vtični elektromehanski releji ABE7 - 16 kanalov - rele 10 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon ABE7
Izdelek ali sestavni del Elektromehanski izhodni rele
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC PLC konec
Število kanalov 16
Število terminalov na kanal 2
Komplementarno
Tip bloka priključka Odstranljiv
Distribucija polaritete Brez napetosti
Način pritrjevanja S sponkami ( 35 mm simetrična DIN letev)
Z vijaki ( Polprevodna plošča s pritrjevalnim kompletom)
Maksimalen tok na skupni izhod 10 A
Tok na kanal 5 A Predaktuatorski konec
Minimalni preklopni tok 10 mA >= 5 V
Izpadna napetost 2,4 V 20 °C PLC konec)
Preklopna frekvenca <= 0,5 Hz
<= 10 Hz
Meja prožilne napetosti 19,7 V 40 °C
Izpadni tok 1 mA 20 °C
Maksimalna izguba moči na kanal v W 0,36 W PLC konec)
Tip kontakta in sestava 1 NO Predaktuatorski konec
Maksimalna preklopna napetost 250 V AC 50/60 Hz IEC 60947-5-1
30 V DC IEC 60947-5-1
Električna vzdržljivost 500000 ciklov 600 mA 24 V DC-13 10 ms Predaktuatorski konec)
500000 ciklov 1500 mA 230 V AC-12 Predaktuatorski konec)
500000 ciklov 1500 mA 24 V DC-12 Predaktuatorski konec)
500000 ciklov 900 mA 230 V AC-15 Predaktuatorski konec)
Električna zanesljivost 0.00000001
Operativni čas <= 10 ms Energizacija tuljave in NO zapiranje
<= 5 ms De-energizacija tuljave in NO odpiranje
Čas odboja kontakta <= 5 ms 1 NO
Operativna hitrost v Hz 10 Hz Brez obremenitve
0,5 Hz Pri Ie
Mehanska vzdržljivost 20000000 ciklov
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 2,5 kV v skladu s/zIEC 60947-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 2000 V
Kategorija namestitve II IEC 60664-1
Zatezni moment 0,6 N.m Ploščat Ø 3.5 mm
Width 206 mm
Teža izdelka 0,405 kg
Okolje
Maksimalna imunost do mikroizklopov 5 ms
Dielektrična trdnost 2000 V v skladu s/zIEC 60947-1
Certifikati izdelkov GL
CSA
DNV
UL
EAC
IP stopnja zaščite IP2x v skladu s/zIEC 60529
Zaščitna obdelava TC
Odpornost na žarečo žico 750 °C 30 s IEC 60695-2-11
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost na sevanje 10 V/m 26000000…1000000000 Hz)IEC 61000-4-3 Stopnja 3
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 2 kV Stopnja 3 IEC 61000-4-4
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…60 °C v skladu s/zIEC 61131-2
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C v skladu s/zIEC 61131-2
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 8,200 cm
Paket 1 Dolžina 21,100 cm
Paket 1 Teža 581,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 9,103 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 1bbe7d20-74c0-4e7e-b98b-d2946f4ab8b4
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1040
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev