Schneider-Electric
 
ABE7S16E2E0 slika – Schneider- scope
ABE7S16E2E0
Pod-osnova - vtični polprevodniški izhodni rele ABE7 - 16 vhodov - 48 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon ABE7
Izdelek ali sestavni del Polprevodna vhodna relejna podbaza
[Us] Nazivna napajalna napetost 48 V AC 50/60 Hz Konec senzorja)
24 V DC PLC konec)
Število kanalov 16
Število terminalov na kanal 2
Povezave - terminali Vijačni priključki, 1 x 0,09 do 1 x 1,5 mm², 0,09…1,5 mm² AWG 28 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki, 1 x 0,14 do 1 x 2,5 mm², 0,14…2,5 mm² AWG 26 do AWG 12) Trden
Vijačni priključki, 1 x 0,14 do 1 x 2,5 mm², 0,14…2,5 mm² AWG 26 do AWG 14) Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 0,09 do 2 x 0,75 mm², 0,09…0,75 mm² AWG 28 do AWG 20) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki, 2 x 0,2 do 2 x 2,5 mm², 0,2…2,5 mm² AWG 24 do AWG 14) Trden
Komplementarno
Tip bloka priključka Odstranljiv
Omejitve napajalne napetosti 19…30 V DC PLC konec)IEC 61131-2
Izolacija PLC/operativni del Da
Tip zaščite Notranja varovalka 1 A 5 x 20 mm Hitri vžig PLC konec
Prilagodljiv z zunanjo varovalko Hitri vžig Konec senzorja
Način pritrjevanja S sponkami ( 35 mm simetrična DIN letev)
Z vijaki ( Polprevodna plošča s pritrjevalnim kompletom)
Tok na kanal 0,012 A
Tokovno stanje 1 zagotovljeno >= 5 mA ( Konec senzorja)
Stanje napetosti 1 zagotovljeno >= 32 V zaKonec senzorja
Maksimalen preklopni tok 15 mA PLC konec)
Minimalni preklopni tok 1 mA zaPLC konec
Odzivni čas <= 20 ms Od stanja 0 do 1
<= 20 ms Od stanja 1 do 0
Preklopna frekvenca <= 25 Hz 0,5
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 2,5 kV v skladu s/zIEC 60947-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 2000 V
Kategorija namestitve II IEC 60664-1
Zatezni moment 0,6 N.m Ploščat Ø 3.5 mm
Teža izdelka 0,386 kg
Okolje
Dielektrična trdnost 2000 V pri50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-1
Certifikati izdelkov GL
DNV
CSA
UL
EAC
Standardi IEC 61131-2 tip 1
IP stopnja zaščite IP2x v skladu s/zIEC 60529
Odpornost na žarečo žico 750 °C IEC 60695-2-11
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam 2 Gn (f = 10…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odpornost na elektrostatično razelektritev 4 kV Kontakt) Stopnja 3 IEC 61000-4-2
8 kV Zrak) Stopnja 3 IEC 61000-4-2
Odpornost na sevanje 10 V/m 26000000…1000000000 Hz)IEC 61000-4-3 Stopnja 3
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 2 kV Stopnja 3 IEC 61000-4-4
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…60 °C v skladu s/zIEC 61131-2
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C v skladu s/zIEC 61131-2
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,9 cm
Paket 1 Širina 8,3 cm
Paket 1 Dolžina 21,2 cm
Paket 1 Teža 479,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 16
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 8,317 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 1bbe7d20-74c0-4e7e-b98b-d2946f4ab8b4
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1039
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev