|
|
|
ABE7S16E2M0
Podnožje - vtični polprevodniški izhodni rele ABE7 - 16 vhodov - 230 V AC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon ABE7
|
Izdelek ali sestavni del
|
Polprevodna vhodna relejna podbaza
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
230/240 V AC 50/60 Hz Konec senzorja)
24 V DC PLC konec)
|
Število kanalov
|
16
|
Število terminalov na kanal
|
2
|
Povezave - terminali
|
Vijačni priključki, 1 x 0,09 do 1 x 1,5 mm², 0,09…1,5 mm² AWG 28 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki, 1 x 0,14 do 1 x 2,5 mm², 0,14…2,5 mm² AWG 26 do AWG 12) Trden
Vijačni priključki, 1 x 0,14 do 1 x 2,5 mm², 0,14…2,5 mm² AWG 26 do AWG 14) Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 0,09 do 2 x 0,75 mm², 0,09…0,75 mm² AWG 28 do AWG 20) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki, 2 x 0,2 do 2 x 2,5 mm², 0,2…2,5 mm² AWG 24 do AWG 14) Trden
|
Komplementarno
Tip bloka priključka
|
Odstranljiv
|
Omejitve napajalne napetosti
|
19…30 V DC PLC konec)IEC 61131-2
|
Izolacija PLC/operativni del
|
Da
|
Tip zaščite
|
Notranja varovalka 1 A 5 x 20 mm Hitri vžig PLC konec
Prilagodljiv z zunanjo varovalko Hitri vžig Konec senzorja
|
Način pritrjevanja
|
S sponkami ( 35 mm simetrična DIN letev)
Z vijaki ( Polprevodna plošča s pritrjevalnim kompletom)
|
Tok na kanal
|
0,008 A
|
Tokovno stanje 1 zagotovljeno
|
>= 4,5 mA ( Konec senzorja)
|
Stanje napetosti 1 zagotovljeno
|
>= 164 V zaKonec senzorja
|
Maksimalen preklopni tok
|
15 mA PLC konec)
|
Minimalni preklopni tok
|
1 mA zaPLC konec
|
Odzivni čas
|
<= 20 ms Od stanja 0 do 1
<= 20 ms Od stanja 1 do 0
|
Preklopna frekvenca
|
<= 25 Hz 0,5
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
2,5 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
2000 V
|
Kategorija namestitve
|
II IEC 60664-1
|
Zatezni moment
|
0,6 N.m Ploščat Ø 3.5 mm
|
Teža izdelka
|
0,407 kg
|
Okolje
Dielektrična trdnost
|
2000 V pri50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-1
|
Certifikati izdelkov
|
DNV
GL
CSA
EAC
|
Standardi
|
IEC 61131-2 tip 1
|
IP stopnja zaščite
|
IP2x v skladu s/zIEC 60529
|
Odpornost na žarečo žico
|
750 °C IEC 60695-2-11
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
2 Gn (f = 10…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
4 kV Kontakt) Stopnja 3 IEC 61000-4-2
8 kV Zrak) Stopnja 3 IEC 61000-4-2
|
Odpornost na sevanje
|
10 V/m 26000000…1000000000 Hz)IEC 61000-4-3 Stopnja 3
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV Stopnja 3 IEC 61000-4-4
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…60 °C v skladu s/zIEC 61131-2
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C v skladu s/zIEC 61131-2
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,300 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
21,300 cm
|
Paket 1 Teža
|
475,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
18
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,918 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
1bbe7d20-74c0-4e7e-b98b-d2946f4ab8b4
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Oglji?ni odtis (kg.eq.CO2)
|
1039
|
Pogodbena garancija
|
|