|
|
|
ABE7S16S1B2
Podnožje - vtični polprevodniški izhodni rele ABE7 - 16 izhodov - 0,5 A
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon ABE7
|
Izdelek ali sestavni del
|
Polprevodna izhodna relejna podbaza
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC PLC konec
24 V DC Predaktuatorski konec
|
Število kanalov
|
16
|
Tip releja
|
Spajkani polprevodniški rele
|
Komplementarno
Tip bloka priključka
|
Odstranljiv
|
Izolacija PLC/operativni del
|
NO
|
Način pritrjevanja
|
S sponkami ( 35 mm simetrična DIN letev)
Z vijaki ( Polprevodna plošča s pritrjevalnim kompletom)
|
Tokovno stanje 0 zagotovljeno
|
0,4 mA ( PLC konec)
|
Stanje napetosti 0 zagotovljeno
|
3.4 V zaPLC konec
|
Tokovno stanje 1 zagotovljeno
|
3,1 mA ( PLC konec)
|
Stanje napetosti 1 zagotovljeno
|
16.9 V zaPLC konec
|
Maksimalen tok na skupni izhod
|
9 A
|
Tok na kanal
|
0,5 A Predaktuatorski konec
|
Minimalni preklopni tok
|
1 mA
|
Izpadna napetost
|
0,3 V Predaktuatorski konec)
|
Maksimalen preklopni tok
|
700 mA DC-12
700 mA DC-13
|
Maksimalna obremenitev volframa
|
<10 W DC-6
|
Maksimalni diferenčni tok
|
0,5 mA Predaktuatorski konec
|
Tip napake
|
Kratki stik
Preobremenitev
|
Indikacija napake
|
Brez
|
Preklopna induktivna energija L/R
|
<= 400(U,I) ms
|
Maksimalni prag odklopnika
|
0,75 A
|
Odzivni čas
|
<= 0,1 ms Od stanja 1 do 0
<= 0,2 ms Od stanja 0 do 1
|
Preklopna frekvenca
|
< 0,6/LI² Hz
|
Kategorija namestitve
|
II IEC 60664-1
|
Zatezni moment
|
0,6 N.m Ploščat Ø 3.5 mm
|
Širina
|
125 mm
|
Teža izdelka
|
0,4 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
GL
UL
DNV
CSA
EAC
|
IP stopnja zaščite
|
IP2x v skladu s/zIEC 60529
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Odpornost na žarečo žico
|
750 °C 30 s IEC 60695-2-11
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost na sevanje
|
10 V/m 26000000…1000000000 Hz)IEC 61000-4-3 Stopnja 3
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV Stopnja 3 IEC 61000-4-4
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…60 °C v skladu s/zIEC 61131-2
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C v skladu s/zIEC 61131-2
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,1 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,3 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
343,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
9
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,431 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|