Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ABE7S16S2B0 |
Schneider-Electric
 
ABE7S16S2B0 slika – Schneider- scope
ABE7S16S2B0
Pod-osnova - vtični polprevodniški izhodni rele ABE7 - 16 izhodov - 0,5 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon ABE7
Izdelek ali sestavni del Polprevodna izhodna relejna podbaza
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC PLC konec
24 V DC Predaktuatorski konec
Število kanalov 16
Število terminalov na kanal 2
Tip releja Spajkani polprevodniški rele
Komplementarno
Tip bloka priključka Odstranljiv
Izolacija PLC/operativni del NO
Način pritrjevanja S sponkami ( 35 mm simetrična DIN letev)
Z vijaki ( Polprevodna plošča s pritrjevalnim kompletom)
Tokovno stanje 0 zagotovljeno 0,4 mA ( PLC konec)
Stanje napetosti 0 zagotovljeno 3.4 V zaPLC konec
Tokovno stanje 1 zagotovljeno 3,1 mA ( PLC konec)
Stanje napetosti 1 zagotovljeno 16.9 V zaPLC konec
Maksimalen tok na skupni izhod 8 A
Tok na kanal 0,5 A Predaktuatorski konec
Minimalni preklopni tok 1 mA
Izpadna napetost 0,6 V Predaktuatorski konec)
Maksimalen preklopni tok 500 mA DC-12
500 mA DC-13
Maksimalna obremenitev volframa <10 W DC-6
Maksimalni diferenčni tok 0,3 mA Predaktuatorski konec
Tip napake Preobremenitev
Kratki stik
Indikacija napake Da
Preklopna induktivna energija L/R <= 400(U,I) ms
Maksimalni prag odklopnika 0,75 A
Odzivni čas <= 0,02 ms Od stanja 1 do 0
<= 0,1 ms Od stanja 0 do 1
Preklopna frekvenca < 0,6/LI² Hz
Kategorija namestitve II IEC 60664-1
Zatezni moment 0,6 N.m Ploščat Ø 3.5 mm
Width 206 mm
Teža izdelka 0,405 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UL
GL
CSA
DNV
EAC
IP stopnja zaščite IP2x conforming to IEC 60529
Zaščitna obdelava TC
Odpornost na žarečo žico 750 °C 30 s IEC 60695-2-11
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost na sevanje 10 V/m 26000000…1000000000 Hz)IEC 61000-4-3 Stopnja 3
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 2 kV Stopnja 3 IEC 61000-4-4
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…60 °C v skladu s/zIEC 61131-2
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C v skladu s/zIEC 61131-2
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,0 cm
Paket 1 Širina 8,2 cm
Paket 1 Dolžina 21,0 cm
Paket 1 Teža 456,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 16
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 7,971 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 1bbe7d20-74c0-4e7e-b98b-d2946f4ab8b4
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1039
Pogodbena garancija
Garancija 18 months