|
|
|
ABE9C1280L05
Pasivna razdelilna omara IP67 - kabel 5 m - z 8 kanali in konektorjem M12
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 01, 2023
|
|
Konec standardnih storitev MAJ 31, 2024
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Advantys ABE9
|
Izdelek ali sestavni del
|
IP67 pasivni razdelilnik
|
Število kanalov
|
8
|
Električna povezava
|
1 predožičeni kabelski konektor, 5 m
8 ženskih konektorjev M12 5 zatičev
|
Status LED
|
Brez
|
Komplementarno
Število el. načinov/poti
|
16 smerni
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
24 V DC
|
Tok na kanal
|
4 A
|
Izolacijska skupina
|
Kategorija 3 VDE 0110
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Način pritrjevanja
|
M4 vijačna pritrditev
|
Kontaktna upornost
|
5000 µOhm
|
Tok (skupne) nule
|
16 A 1 mm²
12 A 0,75 mm²
|
Ločitev skupnih
|
Brez ali z
|
Teža izdelka
|
1,61 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP67 conforming to IEC 529
|
Certifikati izdelkov
|
CULus
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…80 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
0,2 gn (f= 57…150 Hz) conforming to IEC 68-2-6, FC testi
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn za11 ms v skladu s/zEN 68-2-2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4 cm
|
Paket 1 Širina
|
30 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
28 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,307 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,352 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
93c35204-c30d-4a1c-be25-b7657ea12b91
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)