Schneider-Electric
 
ABE9C1280L10 slika – Schneider- scope
ABE9C1280L10
Pasivna razdelilna omara IP67 - kabel 10 m - z 8 kanali in konektorjem M12
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Advantys ABE9
Izdelek ali sestavni del IP67 pasivni razdelilnik
Število kanalov 8
Električna povezava 1 predožičeni kabelski konektor, 10 m
8 ženskih konektorjev M12 5 zatičev
Status LED Brez
Komplementarno
Število el. načinov/poti 16 smerni
[Ue] Nazivna operativna napetost 24 V DC
Tok na kanal 4 A
Izolacijska skupina Kategorija 3 VDE 0110
Delovni položaj Katerikoli položaj
Način pritrjevanja M4 vijačna pritrditev
Kontaktna upornost 5000 µOhm
Tok (skupne) nule 16 A 1 mm²
12 A 0,75 mm²
Ločitev skupnih Brez ali z
Product weight 3,06 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP67 v skladu s/zIEC 529
Certifikati izdelkov CULus
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…80 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 0,2 gn (f = 57…150 Hz) v skladu s/zIEC 68-2-6, FC testi
Odporno proti udarcu 30 Gn za11 ms v skladu s/zEN 68-2-2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,800 cm
Paket 1 Širina 30,400 cm
Paket 1 Dolžina 33,800 cm
Paket 1 Teža 2,432 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 10,430 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev