Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ABE9C1281L05 |
Schneider-Electric
 
ABE9C1281L05 slika – Schneider- scope
ABE9C1281L05
Pasivna razdelilna omara IP67 - kabel 5 m - z 8 kanali in konek. M12 - Led
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Advantys ABE9
Izdelek ali sestavni del IP67 pasivni razdelilnik
Število kanalov 8
Električna povezava 1 predožičeni kabelski konektor, 5 m
8 ženskih konektorjev M12 5 zatičev
Status LED 1 LED na kanal (Rumena) Stanje kanala
2 LED (Zelena) Vklop
Komplementarno
Število el. načinov/poti 16 smerni
[Ue] Nazivna operativna napetost 24 V DC
Tok na kanal 4 A
Izolacijska skupina Kategorija 3 VDE 0110
Delovni položaj Katerikoli položaj
Način pritrjevanja M4 vijačna pritrditev
Kontaktna upornost 5000 µOhm
Tok (skupne) nule 16 A 1 mm²
12 A 0,75 mm²
Ločitev skupnih Brez ali z
Teža izdelka 1,61 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP67 conforming to IEC 60529
Certifikati izdelkov CULus
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…80 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 0,2 gn (f= 57…150 Hz) conforming to IEC 68-2-6, FC testi
Odporno proti udarcu 30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 68-2-2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,300 cm
Paket 1 Širina 27,900 cm
Paket 1 Dolžina 28,800 cm
Paket 1 Teža 1,350 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 8,300 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 months