Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ABE9XCA1805 |
Schneider-Electric
 
ABE9XCA1805 slika – Schneider- scope
ABE9XCA1805
Predhodno ožičeni konektor - kabel 5 m - za pasivno razd. omaro - z 8 kanali
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Advantys ABE9
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Označevanje dodatkov/ločenih delov Pred-ožičen priključek
Število kanalov 8
Destinacija izdelka ABE9C1280M
ABE9C1281M
Dolžina kabla 5 m
Komplementarno
Teža izdelka 1,51 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,0 cm
Paket 1 Širina 27,0 cm
Paket 1 Dolžina 28,0 cm
Paket 1 Teža 1,158 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 7,356 kg