Schneider-Electric
 
ABFC08R02B slika – Schneider- scope
ABFC08R02B
Skupna povezava za priključitev pod-osnove - polnilna postaja - modra - 2 cm
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za povezovanje
Tip dodatkov/ločenih delov Navadna/splošna/skupna povezava
Označevanje dodatkov/ločenih delov Skupna povezava za skupni DC
Destinacija dodatkov/ločenih delov Elektromehanski vmesni modul modularnosti 8 x 1 mm²
Združljivost skupine izdelkov Vmesnik za diskretne signale
Advantys Telefast ABE7
Barva Modra
Razdalja med nosilci kablov 0,02 m
Komplementarno
Product weight 0,01 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,5 cm
Paket 1 Širina 5,0 cm
Paket 1 Dolžina 7,5 cm
Paket 1 Teža 7,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 954,0 g