|
|
|
ABFH20H100
Ploščat trakovni kabel - 1 m - za Modicon Premium
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Premium
Modicon
TSX Micro
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Valjansti tračni kabel
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Priključni kabel
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatki
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Modicon Premium PLC
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
DEY do D2K
DSY..T2K
DEZ do D2K
DMZ do DTK
DEY do 16FK
DSZ..T2K
|
Dolžina kabla
|
1 m
|
Kabelska funkcija
|
Diskretni I/O
|
Električna povezava
|
1 konektor HE10, 20 smerni PLC stranska
1 konektor HE10, 20 smerni Telefast končni
|
Žični odsek
|
0,09 mm²
|
Presek AWG
|
AWG 28
|
Teža izdelka
|
0,08 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
73,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
25
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,157 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS