Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ABFH20H1000 |
Schneider-Electric
 
ABFH20H1000 slika – Schneider- scope
ABFH20H1000
Valjan trakovni kabel - 10 m - 1 konektor - za Modicon Premium
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TSX Micro
Modicon
Premium
Označevanje dodatkov/ločenih delov Valjansti tračni kabel
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Destinacija dodatkov/ločenih delov Modicon Premium PLC
Komplementarno
Združljivost izdelkov DSY..T2K
DMZ do DTK
DEY do D2K
DSZ..T2K
DEY do 16FK
DEZ do D2K
Dolžina kabla 10 m
Kabelska funkcija Diskretni I/O
Električna povezava 1 konektor HE10, 20 smerni PLC stranska
1 konektor HE10, 20 smerni Telefast končni
Žični odsek 0,09 mm²
Presek AWG AWG 28
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 19,000 cm
Paket 1 Dolžina 20,000 cm
Paket 1 Teža 509,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 7,226 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 96
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 63,404 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months