Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ABFH20H3000 |
Schneider-Electric
 
ABFH20H3000 slika – Schneider- scope
ABFH20H3000
Valjan trakovni kabel - 30 m - za Modicon Premium
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon
TSX Micro
Premium
Označevanje dodatkov/ločenih delov Valjansti tračni kabel
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Destinacija dodatkov/ločenih delov Modicon Premium PLC
Komplementarno
Združljivost izdelkov DEZ do D2K
DEY do 16FK
DSY..T2K
DMZ do DTK
DSZ..T2K
DEY do D2K
Dolžina kabla 30 m
Kabelska funkcija Diskretni I/O
Električna povezava 1 konektor HE10, 20 smerni PLC stranska
1 konektor HE10, 20 smerni Telefast končni
Žični odsek 0,09 mm²
Presek AWG AWG 28
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 22,0 cm
Paket 1 Širina 2,5 cm
Paket 1 Dolžina 22,0 cm
Paket 1 Teža 216,0 g
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months