|
|
|
ABFM08S201
Kabelski konektor - 2 m - za 140 ACI03000, 140AVI03000 Modicon Quantum
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon Quantum
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Kabelski konektor
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Konektor
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatki
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Modicon Quantum PLC
|
Število kanalov
|
8
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
140AVI03000
140ACI03000
|
Dolžina kabla
|
2 m
|
Tip signala
|
Analogni vhod
|
Električna povezava
|
1 konektor
|
Tip konektorja
|
SUB-D
|
Število el. načinov/poti
|
25 smerni
|
Žični odsek
|
0,22 mm²
|
Presek AWG
|
AWG 24
|
Teža izdelka
|
0,6 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
21,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
22,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
477,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,334 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS