|
|
|
ABFM32H300
Kabelski konektor - 3 m - za Modicon Quantum
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon Quantum
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Kabelski konektor
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Konektor
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatki
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Modicon Quantum PLC
|
Število kanalov
|
32
|
Komplementarno
Dolžina kabla
|
3 m
|
Tip signala
|
Rele I/O
|
Električna povezava
|
2 priključka
|
Tip konektorja
|
HE10
|
Število el. načinov/poti
|
20 smerni
|
Žični odsek
|
0,324 mm²
|
Presek AWG
|
AWG 22
|
Razdelitev kanala
|
2 x 16
|
Teža izdelka
|
1,15 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,700 cm
|
Paket 1 Širina
|
29,600 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
21,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,285 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
10,748 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
32
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
54,628 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|