Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ABFT20E100 |
Schneider-Electric
 
ABFT20E100 slika – Schneider- scope
ABFT20E100
Diskretni I/O priključni kabel - 1 m - za modularni osnovni krmilnik
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Označevanje dodatkov/ločenih delov Diskretni I/O priključni kabel
Združljivost izdelkov TWDDDO16TK
TWDDDO32TK
TWDDDI32DK
TWDDDI16DK
Destinacija dodatkov/ločenih delov Modularni osnovni krmilnik
Združljivost skupine izdelkov Advantys Telefast ABE7
Twido
Komplementarno
Dolžina kabla 1 m
Presek kabla 0,08 mm²
Električna povezava 1 konektor HE10, 20 smerni Na strani krmilnika
1 konektor HE10, 20 smerni Telefast ABE7 stran
Presek AWG AWG 28
Width 220 mm
Višina 10 mm
Globina 220 mm
Teža izdelka 0,08 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 22,000 cm
Paket 1 Dolžina 22,000 cm
Paket 1 Teža 85,900 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,490 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months