|
|
|
ABFT20E200
Diskretni I/O priključni kabel - 2 m - za modularni osnovni krmilnik
|
|
|
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatki
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Priključni kabel
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Diskretni I/O priključni kabel
|
Združljivost izdelkov
|
TWDDDO16TK
TWDDDI16DK
TWDDDI32DK
TWDDDO32TK
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Modularni osnovni krmilnik
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Advantys Telefast ABE7
Twido
|
Komplementarno
Dolžina kabla
|
2 m
|
Presek kabla
|
0,08 mm²
|
Električna povezava
|
1 konektor HE10, 20 smerni Na strani krmilnika
1 konektor HE10, 20 smerni Telefast ABE7 stran
|
Presek AWG
|
AWG 28
|
Širina
|
165 mm
|
Višina
|
20 mm
|
Globina
|
180 mm
|
Teža izdelka
|
0,14 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
16,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
169,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,730 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|